Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Circulaire
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Fonction de verrouillage principal :
Élément de retenue de contact
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Code de joint de connecteur :
Joint N
-
Modification du connecteur :
Pince de câble
-
Nombre de positions :
19
-
Position de la cavité :
0
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Architecture de tension nominale (V):
12, 24
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Taille du contact :
Taille 12, Taille 16
-
Diamètre de la broche d’accouplement (mm):
1.59, 2.39
-
Diamètre de la broche d’accouplement (in):
.063, .094
-
Courant nominal du contact (max) (A):
13, 25
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Tige de guidage
-
Passe-fil :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
-
Sécurité pour la position des bornes (TPA) :
Non
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Aluminium
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles (mm):
2.54 – 3.4, 3.4 – 4.32
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles (in):
.1 – .134, .134 – .17
-
Longueur du produit :
84.28 mm [ 3.318 in ]
-
Largeur du produit :
50.8 mm [ 2 in ]
-
Hauteur du connecteur :
47.53 mm [ 1.875 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Degré de protection :
IP67
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte
-
Quantité d’emballage :
80
Autre
-
Compatible avec l’assurance de position de connecteur :
Non
-
Utilisable :
Oui