Caractéristiques du type de produit
-
Force Sensor Type :
OEM Compression Load Cells
Caractéristiques électriques
-
Tension d’alimentation (VDC):
5
-
Gamme à grande échelle (lbf):
50
Conditions d’utilisation
-
Accuracy (% of FS):
±1
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Output Signal Type :
.5 – 4.5 V
Autre
-
Direction de force :
Compression
-
Changement de sensibilité (% of FS):
±.05
-
Décalage zéro dans le CTR (% of FS):
±.05