Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Matière :
Silicone
-
Cosses à serrage mécanique incluses (blindage) :
Non
-
Avec adhésif d’étanchéité :
Non
-
Technologie des raccords et des épissures :
Appliqué à froid, Rétractable à froid
-
Type de produit en termes de raccords et d’épissures :
Raccord en ligne moyenne tension
-
Isolation :
Caoutchouc de silicone
-
Style de blindage du câble :
FS, Neutre concentrique, Ruban
-
Connecteurs à serrage mécanique inclus :
Oui
-
Famille de produits :
CSJU
-
Cosses à serrage de compression incluses (conducteur) :
Non
-
Cosses à serrage mécanique incluses (conducteur) :
Non
-
Joint de câble :
Mastic
-
Technologie :
Rétractable à froid
-
Style de revêtement :
Peinture
-
Durée de conservation :
2 ans
-
Type de connecteur :
Mécanique
-
Cosses à serrage de compression incluses (blindage) :
Non
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Raccords et classe de tension d’épissure (kV):
≤ 15
Caractéristiques du corps
-
Flexibilité :
Semi-flexible
-
Couleur :
Noir
-
Orientation de la séparation :
Horizontal/vertical
-
Isolant extérieur :
Tube
Dimensions
-
Diamètre d’application (max) :
25.1 mm [ .99 in ]
-
Diamètre d’application (min) :
16.3 mm [ .64 in ]
-
Gamme de section transversale :
42.4 mm² [ 1/0 STR–CMPR, 2/0 CPT AWG/kcmil ]
-
Diamètre d’isolation du raccord et de l’épissure :
16.3 – 25.1 mm [ .64 – .99 in ]
-
Section transversale du câble (max) (principale) (mm²):
42.4
-
Section transversale du câble (min) (principale) (mm²):
42.4
-
Diamètre extérieur de la gaine :
32 mm [ 1.26 in ]
Fonctionnement/Application
-
Type d’application de raccord et d’épissure :
En ligne
Normes de l’industrie
-
Spécification de la conception :
Norme IEEE 404
Disponibilité du produit
-
Disponibilité du produit en termes de raccords et d’épissures :
AMÉRIQUES
-
Quantité minimale de commande :
1
Caractéristiques de l’emballage
-
Emballage standard :
1
-
Unité d’emballage minimale :
1
-
Méthode d’emballage :
Boîte en carton
-
Quantité d’emballage :
1
Autre
-
Utilisation du produit :
Câbles d’alimentation
-
Instructions d’installation :
Anglais