Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’application de tension :
AC (transformateurs de courant)
-
Type de transformateur de courant :
Ruban enroulé
-
Type de phase système :
Monophasé
Caractéristiques électriques
-
Intensité de sortie (A):
1
-
Indice de charge Classe 3 (VA):
10
-
Indice de charge Classe 1 (VA):
10
-
Indice de charge Classe 5 (VA):
5
Dimensions
-
Ratio :
300/1
-
Diamètre d’ouverture :
45 mm [ 1.771 in ]
-
Profondeur du boîtier :
32 mm [ 1.259 in ]
-
Poids du produit (kg):
.5
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL