Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Valeur mesurée :
5
-
Échelle (A):
0/300
-
Format de la graduation :
Échelle courte (90)
-
Précision (%):
± 2
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage :
Monophasé
-
Taille de découpe panneau :
69,85 mm [ 2,75 in ]
Caractéristiques électriques
-
Fonction :
Ampèremètre CA
-
Fréquence de fonctionnement (Hz):
45 – 65
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur panneau ANSI
Dimensions
-
Taille du boîtier :
88,9 mm [ 3,5 in ]
-
Hauteur :
88.9 mm [ 3.5 in ]
-
Profondeur :
62,23 mm [ 2,45 in ]
-
Largeur :
88.9 mm [ 3.5 in ]
-
Poids (kg):
.5
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL