Caractéristiques du type de produit
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
Type de pression :
Différentiel
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Packard
Caractéristiques électriques
-
Supply Voltage Range (V):
10
Dimensions
-
Hauteur du produit :
77.7 mm [ 3.06 in ]
-
Longueur du produit :
81.02 mm [ 3.19 in ]
-
Largeur du produit :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Dimensions :
25.4 x 58.4 x 72 mm [ .99 x 2.3 x 2.83 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
3.44 bar [ 50 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression résistante :
3X, 10X nominal
-
Output Signal Type :
4 – 20 mA
-
Précision de la pression :
Jusqu’à ± .1 % de portée
Autre
-
Options de capteur :
Aucun
-
Raccord :
1/4 MNPT