Caractéristiques du type de produit
-
Technologie de contrôle photo de l’éclairage public :
Électronique
-
Capteur de lumière :
Phototransistor en silicium filtré orienté vers le haut
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
105 – 130
-
Charge nominale (ballast) (VA):
1800
-
Charge nominale (tungstène) (W):
1000
-
Mode échec :
Marche
-
Protection contre les surtensions (Joule):
480J MOV
-
Protection contre les surtensions (kA):
15 kA
-
Fréquence de fonctionnement (Hz):
50 – 60
-
Indice du relais :
Usage général 30 A
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Bleu
-
Compatible avec le type de lampe :
LED
Fixation mécanique
-
Options de montage :
Verrouillage
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Boîtier conique stabilisé aux UV et à fort impact
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 65 °C [ -40 – 149 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Allumer le niveau de lumière (fc):
1.5 (facultatif 1 – 3)
-
Activer la temporisation (seconds):
Instantané activé (On)
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
ANSI C136.10, norme britannique 5972
Disponibilité du produit
-
Disponibilité du produit :
Amériques, Asie, Australie et Nouvelle-Zélande, EMEA
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte
Autre
-
Grade :
Utilitaire
-
Ratio OFF/ON :
1.5:1
-
Garantie :
6 ans