Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de ruban :
Ruban haute température
Dimensions
-
Largeur :
19.05 mm [ .75 in ]
-
Longueur :
15.24 m [ 50 ft ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 200
-
Température de résistance à la chaleur (max) (°C):
200
Normes de l’industrie
-
Spécification de l'adhésif :
RT-1381
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Rouleau