Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support non destiné à l’isolation
-
Type d’accessoire d’épissure :
Épissure
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de dentelures :
4
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Caractéristiques de l’épissure :
Dentelé
-
Matériau d’isolation :
Fluorure de polyvinylidène modifié réticulé par rayonnement thermorétractable
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du bornier :
Nickel
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyvinylidène
Dimensions
-
Diamètre extérieur :
6.99 mm [ .275 in ]
-
Taille du fil (AWG):
10 – 8
-
Taille du fil (mm²):
5.26 – 8.6
-
Diamètre intérieur du fût à sertir :
4.45 mm [ .175 in ]
-
Taille du fil (CMA):
5874 – 13100
-
Longueur du produit :
63.2 mm [ 2.4 in ]
-
Diamètre intérieur récupéré :
4.45 mm [ .175 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistance hydraulique :
Immersion
-
Option d’isolation :
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Normes de l’industrie
-
Embout de raccordement certifié par le gouvernement :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
100
-
Méthode d’emballage :
Sac/Boîte