Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de câbles :
Série N
-
Assemblage du câble (extrémité A) :
Fiche type N
-
Assemblage du câble (extrémité B) :
Fiche type N
-
Type de câble coaxial :
Capteur de position linéaire LMR-400
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre d'extrémités connectées :
2
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du corps :
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Or
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
5.8
Autre
-
Matériau diélectrique :
FEP
-
Longueur d'assemblage de câbles :
1.2 m [ 3.937 ft ]