Type d’épissure :
Embout de raccordement fermé
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support non destiné à l’isolation
-
Type d’accessoire d’épissure :
Muselet
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité d’épissage :
3+ Mis à la terre
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Caractéristiques de l’épissure :
Standard
-
Couleur du produit primaire :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Acier
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
22 – 14
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles (in):
.255
-
Diamètre intérieur du fût à sertir (in):
.15
-
Épaisseur du matériau de la borne (in):
.04
-
Longueur du produit :
15.01 mm [ .591 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
105
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Embout de raccordement certifié par le gouvernement :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac