Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Technologie des raccords et des épissures :
Thermorétractable
-
Type de produit en termes de raccords et d’épissures :
Raccord de transition de taille moyenne tension
-
Isolation :
Polymérique
-
Style de blindage du câble :
Fil
-
Connecteurs à serrage mécanique inclus :
Oui
-
Famille de produits :
MXSU
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Raccords et classe de tension d’épissure (kV):
≤ 36
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Gamme de section transversale (mm²):
185 – 500, 400 – 500
-
Diamètre d’isolation du raccord et de l’épissure (mm):
32.4 – 42.8, 40.1 – 46.6
-
Diamètre d’isolation du raccord et de l’épissure (in):
1.275 – 1.685, 1.57 – 1.83
-
Section transversale du câble (max) (principale) (mm²):
500
-
Section transversale du câble (min) (principale) (mm²):
185
-
Diamètre du conducteur de raccord et d’épissure (mm):
15.5 – 24.6, 25.5 – 27.6
-
Diamètre du conducteur de raccord et d’épissure (in):
.61 – .968, 1 – 1.08
-
Diamètre extérieur de la gaine :
40 mm [ 1.57 in ]
Fonctionnement/Application
-
Type d’application de raccord et d’épissure :
Transition
Normes de l’industrie
-
Normes :
HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilité du produit
-
Disponibilité du produit en termes de raccords et d’épissures :
AMÉRIQUES, ANZPAC, ASIE, Chine, EMEA
Caractéristiques de l’emballage
Autre
-
Instructions d’installation :
Anglais