600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Jaune, Marron, Orange
-
Matériau de l'isolant :
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu d’étain
Dimensions
-
Diamètres du conducteur (in):
.023
-
Taille des brins (AWG):
36
-
Diamètre extérieur du câble (in):
.08
-
Dimension du fil (AWG):
24
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Type de câble :
Spec 55