Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de blindage du câble :
Fil
-
Longueur de l'extrémité (mm):
500
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus, Cosse à serrage mécanique comprise (M12, conducteur)
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
19/33(36)
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Plastique
-
Nombre d'ailettes :
3
Dimensions
-
Sections de câbles compatibles (mm²):
95 – 240
-
Diamètres d'isolant compatibles :
27,8 – 37,6 mm [ 1,094 – 1,48 in ]
-
Diamètre intérieur de l'ailette :
140 mm [ 5,511 in ]
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Extérieur
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
CENELEC HD 620 A2, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Europe, Moyen-Orient et Afrique
Autre
-
Instructions d'installation :
Suédois