Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble de bus de données :
10614 (EMP durci)
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de bras de réactance :
2
-
Options de coupleur :
Avec terminateur interne mais avec bus inversé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Soudure, Soudure
Fixation mécanique
-
Options de montage :
Œilleton
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
150
Autre
-
Longueur d’assemblage de câbles :
6 m [ 19.69 ft ]