Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Conduit de câble

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Gris

  • Matériau  PC-ABS

Dimensions

  • Hauteur (mm) 30 | 40 | 60 | 80

  • Hauteur (in) 1.181 | 1.575 | 2.362 | 3.15

  • Longueur  2000 mm [ 78.74 in ]

  • Largeur (mm) 25 | 40 | 60 | 80

  • Largeur (in) .984 | 1.575 | 2.362 | 3.15

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -25 – 90 °C [ -13 – 194 °F ]

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 24 | 30 | 46 | 50

Documents associés