Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Capot pour goulotte de câblage
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Gris
-
Matériau
PVC
Dimensions
-
Hauteur (mm)
8.6 | 8.9 | 9.1 | 9.3
-
Hauteur (in)
.339 | .35 | .358 | .366
-
Longueur
2000 mm [ 78.74 in ]
-
Largeur (mm)
25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120
-
Largeur (in)
.984 | 1.575 | 2.362 | 3.15 | 3.937 | 4.724
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-5 – 60 °C [ 23 – 140 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
3 | 4 | 8