Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de relais ou de contacteur  Relais de puissance tout usages

Fonctionnalités de configuration

  • Particularités de la bobine  Isolation des bobines UL classe F

  • Nombre de pôles du contact  1

  • Disposition des contacts  1 type C SPDT-CO

Caractéristiques électriques

  • Contact limitant le courant de rupture (A) 6

  • Contact limitant le courant continu (A) 10

  • Charge de commutation du contact (Min)  100 mA à 12 V

  • Tension de commutation du contact (max) (VAC) 400

  • Contact limitant le courant de courte durée (A) 6

  • Contact limitant le courant de fonctionnement (A) 10

  • Courant nominal du contact (A) 6

  • Tension nominale de la bobine (VDC) 4.5 | 5 | 12 | 18 | 21 | 24 | 48 | 60

  • Tension nominale du contact (VAC) 250

  • Puissance nominale de la bobine CC (W) .17

  • Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms) 4000

Caractéristiques du corps

  • Poids  6 g [ 0,212 oz ]

  • Type de boîtier  Résistant au flux, compatible avec la soudure automatique et lavable

Caractéristiques de terminaison

  • Type de connexion et de raccordement au réseau  Broches à souder | Broches pour support

  • Type de connexion et de raccordement de la bobine  Broches à souder | Broches pour support

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur carte | Montage sur support

Dimensions

  • Largeur  5 mm [ .197 in ]

  • Hauteur  15 mm [ .59 in ]

  • Longueur  28 mm [ 1.102 in ]

Conditions d’utilisation

  • Température ambiante (max)  85 °C [ 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Système magnétique à bobine  Monostable

  • Type de courant  CC

Autre

  • Classe de hauteur (mécanique)  >14 – ≤16 mm [ >0,551 – ≤0,63 in ]

  • Classe de longueur (mécanique)  >22 – ≤33 mm [ >0,866 – ≤1,299 in ]

  • Classe de largeur (mécanique)  ≤7 mm [ ≤0,276 in ]

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue