Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de USB  C

  • Version USB  3.1 Gen 2

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Câble-à-carte

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de ports  1

  • Nombre de positions  24

Caractéristiques du corps

  • Profil de connecteur  Incliné

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 5

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface

Fixation mécanique

  • Emplacement du montage sur le PCB  Montage en bord de carte

  • Positionnement du connecteur PCB  Flush

  • Type de retenue pour montage PCB  Tige de soudure

Caractéristiques du boîtier

  • Orientation du corps  Angle droit

  • Axe central (pas)  1.78 mm [ .02 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -55 – 85

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance, signal et données haute vitesse

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP20

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine | Sac/Boîte

Documents associés
Aucun document disponible.