Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Exigences en matière de filtrage  Filtré

  • Type de terminaison de sortie  Montage pour circuit imprimé

  • Type de filtre pour connecteurs modulaires  Filtre magnétique discret | Filtre magnétique discret alimentation électrique par câble Ethernet

Fonctionnalités de configuration

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit

  • Nombre de positions chargées  12 | 16 | 24 | 40 | 48

Caractéristiques du signal

  • Taux de débit de données (Gb/s) 0,1 | 0,01 | 1

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 0,72

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn) | Nickel (Ni)

  • Matériau de base du contact  Acier plaqué cuivre | Bronze phosphoreux

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µm) 1.27 | 4

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 50 | 157.48

Caractéristiques de terminaison

  • Longueur des pattes et des broches  3.2 mm [ .126 in ]

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface | Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Couleur du boîtier  Noir

  • Matériau du boîtier  PF2A5-151J | Polymère à cristaux liquides (LCP)

  • Position du point de connexion  Côté | Fond

  • Axe central (pas) (mm) 1.02 | 1.27 | 2

  • Axe central (pas) (in) .04 | .05 | .079

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 105 | -40 – 85

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 185 | -40 – 221

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine | Tube

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue