Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation
Sertissage
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV)
≤ 42
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles
Aluminium
-
Matériau
Aluminium
-
Matériau de la plage
Aluminium
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage
Sertissage profond par indentation
Dimensions
-
Diamètre intérieur du fût (mm)
8 | 9 | 11 | 12,5 | 13,7 | 15.5 | 17 | 19,5 | 23,3 | 26 | 32,5 | 45,5
-
Diamètre intérieur du fût (in)
0,669 | 0,354 | 0,917 | 0,767 | 0,492 | .314 | .433 | .539 | .61 | 1,27 | 1,79 | 1,02
-
Diamètre extérieur du fût (mm)
16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45,5 | 47
-
Diamètre extérieur du fût (in)
0,984 | 0,787 | 0,629 | 1,85 | 1,79 | 1,57 | 1,25
-
Diamètre du trou de bornage
13 | 16 | 16.5
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil)
1/0 – 1/0 | 1243 – 1243 | 2/0 – 2/0 | 2 – 2 | 2368 – 2368 | 250 – 250 | 3/0 – 3/0 | 300 – 300 | 350 – 350 | 500 – 500 | 600 – 600 | 800 – 800
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²)
35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 630 | 1200
Fonctionnement/Application
-
Type d'application
Extérieur | Intérieur
-
Type de produit
Cosse
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
Conçu pour répondre aux exigences de la classe A de la norme NFC 63-061 | IEC 61238-1 Class A
Disponibilité du produit
-
Disponibilité
Europe, Moyen-Orient et Afrique