Les capteurs sans fil TE modèles 55xxN (Bluetooth) et 59xxN (LoRaWAN) combinent un capteur d'humidité relative et de température de haute précision, un enregistreur de données et une radio dans un appareil compact fonctionnant avec une batterie. Ils sont conçus pour les environnements difficiles grâce à leur étanchéité et à leur certification ATEX / IECEx. Le capteur d'humidité est protégé par un boîtier en plastique résistant aux intempéries.
Plage de température de fonctionnement :-30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]
Type de capteur :Sans fil
Précision (%RH):± 5
Aperçu
Les capteurs d'humidité sans fil Bluetooth® Low Energy modèle 55xxN et LoRaWAN modèle 59xxN offrent un moyen simple et fiable de développer la maintenance conditionnelle dans les zones de l'usine où le coût d'installation de systèmes câblés est prohibitif, en mettant les données à la disposition des systèmes d'information et de contrôle des processus existants.
Caractéristiques
Conception compacte avec capteur d'humidité logé dans un boîtier en plastique résistant à la corrosion
Fonctionnement en milieu humide de 0 % à 100 % d'humidité relative
Précision de l'humidité relative : typique ± 5 % HR (à 25 °C et 55 % HR)
Précision de la sortie de température du capteur ± 0,8 °C à 25 °C
Autonomie de la batterie jusqu'à 8 ans, en fonction des conditions environnementales et des intervalles de transmission des données
Batterie au lithium 3,6 V / 2,1 Ah fournie avec le capteur
Caractéristiques principales
Capteur de température et d’humidité sans fil
Conçu pour la maintenance conditionnelle
Résistant aux intempéries (IP66/IP67)
Atmosphères explosives : certification ATEX/IECEx et certification HazLoc pour l'Amérique du Nord en cours.
CERTIFIÉ FCC / IC / CE / RED
Programmable et configurable
Plage de températures de fonctionnement étendue, de -30 °C à 75 °C
Construction robuste pouvant supporter des chocs de 50g / des vibrations de 5g