Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Ce capteur est constitué d'un circuit intégré à double matrice utilisant la technologie 3D-Hall. Un aimant permanent fixé au composant mobile génère un champ magnétique stable. Le capteur peut ainsi détecter la course ou l'angle de l'aimant cible en mesurant la densité du flux magnétique (magnitude) sur plusieurs axes, qui est ensuite transformée en  signal de position de sortie. Les deux sorties complémentaires sont indépendantes l'une de l'autre et proviennent de matrices en silicium séparées et isolées, appelées double matrice. Ce capteur est conçu pour les environnements automobiles difficiles, tels que les groupes motopropulseurs qui présentent des exigences élevées en matière de température, de vibrations, de chocs et d'étanchéité.

Caractéristiques et avantages

Capteur de position T40 pour plateforme

  • Détection sans contact pour les mouvements linéaires (détection angulaire disponible)
  • Robuste dans les environnements difficiles : vibrations, chocs, température de fonctionnement jusqu'à +150 °C
  • Interface MLI (analogique ou SENT également possible)
  • Souplesse au niveau de la fonctionnalité et du protocole de communication grâce à la programmation
  • Petite géométrie
  • Capteur entièrement redondant
ligne horizontale

Contactez-nous

Chez TE, nous comprenons que des capteurs précis et de haute qualité jouent un rôle essentiel dans la construction automobile. Nos solutions, développées grâce à des capacités d'ingénierie avancées et à une connaissance des applications industrielles, sont conçues pour répondre aux exigences techniques les plus strictes. Dans le monde entier, nous vous garantissons un service réactif et une parfaite intégration dans vos systèmes existants. Si vous recherchez des capteurs qui offrent à la fois performance et fiabilité, contactez-nous. Notre équipe est prête à discuter avec vous de la manière dont nous pouvons contribuer à la réussite de votre prochain projet grâce à nos capteurs personnalisables. 




Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Position angulaire | Position linéaire

  • Technologie  3D Hall

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Catégorie de fonctionnement  Châssis | Direction | Freinage et sécurité | Transmission

Documents associés

Fichiers CAO

Fiches techniques et pages de catalogue