Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Principales caractéristiques

  • Mesure d'angle très précise
  • Options de sortie polyvalentes
  • Performances fiables
  • ASIL B(D)
  • Robuste face aux interférences externes

 

Applications

  • Moteur de freinage
  • Freinage électrohydraulique (EHB)
  • Freinage électromécanique (EMB)
barre pleine grise

Une technologie de détection fiable

Le capteur de position pour moteur est basé sur un principe inductif pour une détection de position fiable. Il possède une grande immunité aux interférences  électromagnétiques (EMI/EMC) et une résistance aux champs magnétiques parasites, ce qui permet d'obtenir des performances constantes et précises.

Sécurité fonctionnelle renforcée

La redondance et les capacités du capteur répondent aux exigences de sécurité fonctionnelle (FuSa) plus élevées, y compris celles des normes ASIL B(D), avec des diagnostics intégrés pour garantir la sécurité au niveau du système.

Des conceptions sur mesure

Notre capteur de position de moteur peut être conçu en fonction des besoins du client, notamment pour des applications de type à arbre traversant, en bout d'arbre et sur le côté de l'arbre, pour s'adapter à diverses configurations de système.

Un fonctionnement stable et fiable

Une conception durable, qui fournit des connexions stables et fiables, contribue à assurer des performances optimales du capteur dans les milieux exigeants de l'industrie automobile .

barre pleine grise

Suivez-nous sur

Chez TE, nous comprenons que des capteurs précis et de haute qualité jouent un rôle essentiel dans la construction automobile. Nos solutions, développées grâce à des capacités d'ingénierie avancées et à une connaissance des applications industrielles, sont conçues pour répondre aux exigences techniques les plus strictes. Dans le monde entier, nous vous garantissons un service réactif et une parfaite intégration dans vos systèmes existants. Si vous recherchez des capteurs qui offrent à la fois performance et fiabilité, contactez-nous. Notre équipe est prête à discuter avec vous de la manière dont nous pouvons contribuer à la réussite de votre prochain projet grâce à nos capteurs personnalisables. 




Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Position angulaire

  • Technologie  Courant de Foucault

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Catégorie de fonctionnement  Freinage et sécurité

Documents associés

Fichiers CAO

Fiches techniques et pages de catalogue