Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le capteur de position rotatif simplifie l'intégration car il incorpore la cible magnétique directement dans l'assemblage du capteur. Cette caractéristique, combinée à la présence d'une goupille de fixation, facilite un assemblage précis et direct, ce qui permet un positionnement précis et des performances optimales pour l'application.

Principales caractéristiques

Capteur de position de rotation

  • Conception sans PCB
  • Capteur de position sans contact
  • Support magnétique assemblé
  • Adapté aux environnements difficiles.
  • ASIL C

Applications

Capteur de position de rotation

  • Tambour de changement de vitesse
  • Levier
  • Mouvement angulaire de la transmission
barre pleine grise

Conception économique

Sans PCB

Tirant parti d'une conception innovante sans circuit imprimé et de l'incorporation d'un circuit intégré surmoulé à effet Hall, ce capteur offre une solution économique et robuste adaptée pour les transmissions exigeantes et aux environnements difficiles.

Assemblage sans effort

Le capteur de position rotatif simplifie l'intégration car il incorpore la cible magnétique directement dans l'assemblage du capteur. Cette caractéristique, combinée à la présence d'une goupille de fixation, facilite un assemblage précis et direct, ce qui permet un positionnement précis et des performances optimales pour l'application.

Sécurité fonctionnelle

ASIL C

Avec un niveau de sécurité fonctionnelle (FuSA) de ASIL C, ce capteur fait preuve d'une grande fiabilité et permet de respecter des réglementations strictes en matière de sécurité.




Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Position rotative

  • Technologie  3D Hall avec aimant intégré

Caractéristiques du corps

  • Poids  23,84 g [ .84 oz ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Catégorie de fonctionnement  Transmission

Documents associés

Fichiers CAO

Fiches techniques et pages de catalogue