Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le CS1210 est de conception robuste et présente une inertie importante qui, associée aux découplages actifs des jauges de contraintes, le rend peu sensible aux forces transverses. L’élément sensible du capteur est équipé de jauges métalliques, montées en pont de Wheatstone et compensées en température, garantissant une grande stabilité.

Concepteur et producteur de ce capteur, TE CONNECTIVITY propose une vaste gamme d’électroniques de conditionnement permettant l’alimentation du capteur et l’amplification du signal et ainsi fournir une chaîne de mesure complète, appairée, étalonnée et donc prête à l’emploi.

Afin de vous permettre l’utilisation de nos capteurs avec un maximum d’efficacité et de sécurité, un document d’instruction d’utilisation est disponible sur demande. De plus les composants assortis (capteur, puissance, amplificateur et affichage numérique) sont formatés, calibrés et prêts à être utilisés immédiatement.

AVANTAGES

  • Montage par bride
  • Étendue de mesure de ±160 à ±10 000 Nm (±8 000 lbf.ft)
  • Version acier inoxydable ou aluminium
  • Sortie par presse étoupe ou connecteur de sortie
  • Amplificateur intégré sur demande
  • Convient aux applications statiques
  • Grande raideur transverse
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteurs de couple statique

Caractéristiques électriques

  • Plage à pleine échelle (Nm) 600 | 2400 | 3500 | 4800

  • Plage à pleine échelle (lbf) 480 | 1920 | 2800 | 3840

  • Tension d'alimentation (VDC) 1 – 10 | 10 – 30

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Précision (Porcentaje del valor máximo) ± 0,25

Fonctionnement/Application

  • Vitesse de rotation (RPM) Statique

  • Détails du signal de sortie  ± 2 mV/V | ± 2 V

Autre

  • Dérive de la sensibilité (%FS/°C) ±1/50

  • Dérive du zéro sur la plage de température compensée (%FS/°C) ±.5/50

  • Direction des efforts  Sens antihoraire | Sens des aiguilles

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit