Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le raccord soudé est généralement une connexion NPT de 1/2” x 1/2” NPT, 1/2” x 3/4” NPT ou 3/4” x 3/4” NPT. Le raccord est à double filetage pour pouvoir utiliser une tête de connexion. Les capteurs sont disponibles avec des jonctions simples ou doubles et sont idéaux pour l'industrie des procédés où l'immersion dans les applications est essentielle.

Caractéristiques

  • Gaine en acier inoxydable
  • Raccord avec double filetage
  • Types de thermocouples : J, K, T, E
  • Types de jonctions :
    • simple ou double
    • Avec ou sans mise à la terre
  • Diamètre de la gaine : 3,18 mm / 4,78 mm / 6,35 mm
  • Construction soudée

Applications

Caractéristiques des performances

Plage de températures : -50 °C à 250 °C

Pression nominale : 1 500 psi

Résistance de l'isolant : 1 000 mégohms à 500 V, fils au boîtier.

Vibration : résiste de 5 à 500 Hz à un pic de 3 g pendant 3 heures selon ASTM E 644, sec. 10.

Choc : résiste à un choc sinusoïdal de 50 g d'une durée de 11 millisecondes selon ASTM E 644, sec. 11.

Spécifications de précision du thermocouple pour la température

Marges de tolérance

Type Plage de température Marges de tolérance standard Marges de tolérance spéciales
T -200 °C à 0 °C  ±1 °C ou 1,5 % Non défini par l'ASTM
0 °C à 350 °C ±1 °C ou 0,75 % ±0,5 °C ou 0,4 %
J 0 °C à 750 °C ±2,2 °C ou 0,75 % ±1,1 °C ou 0,4 %
E -200 °C à 0 °C ±1,7 °C ou 1 % Non défini par l'ASTM
0 °C à 900 °C ±1,7 °C ou 0,5 % ±1 °C ou 0,4 %
K -200 °C à 0 °C ±2,2 °C ou 2 % Non défini par l'ASTM
0 °C à 1250 °C ±2,2 °C ou 0,75 % ±1,1 °C ou 0,4 %
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de thermocouple  E | J | K | T

  • Boîtier du capteur  Gaine en acier inoxydable

Fixation mécanique

  • Longueur du fil (mm) 177.8 | 914.4

  • Longueur du fil (in) 36 | 7

Dimensions

  • Longueur (mm) 25.4 | 152.4 | 304.8 | 609.6

  • Longueur (in) 1 | 6 | 12 | 24

  • Diamètre du produit (mm) 3,17 | 6,35

  • Diamètre du produit (in) 0,125 | .25

Conditions d’utilisation

  • Valeurs limites d'erreur/précision de la température  Limites standard : ± 1,7 °C | Limites standard : ± 2,2 °C | Limites standard / +- 1 °C

  • Plage de température de fonctionnement  '-50 – 250 °C [ '-58 – 482 °F ]

Autre

  • Jonction de mise à la terre  Mis à la terre

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue