Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

L'extrémité de la sonde du capteur doit rester en contact avec le fluide du processus pour obtenir une mesure correcte de la température. Les raccords utilisés pour la conception des sondes sont fonction du type de montage requis par l'application. Ces capteurs peuvent être utilisés dans de nombreuses industries et applications différentes. Ces sondes sont idéales pour être immergées directement dans les processus.
 

Caractéristiques

  • Type de gaine : acier inoxydable
  • Types de thermocouples disponibles : J, K, T, E
  • Style de jonction : avec ou sans mise à la terre
  • Diamètres de la gaine : 3,18 mm / 4,78 mm / 6,35 mm
  • Marges de tolérance (exactitude) : marges de tolérance standard, marges de tolérance spéciales

Applications

Caractéristiques des performances

Plage de températures : -50 °C à 250 °C

Pression nominale : 1 500 psi

Résistance de l'isolant : 1 000 mégohms à 500 V, fils au boîtier.

Vibration : résiste de 5 à 500 Hz à un pic de 3 g pendant 3 heures selon ASTM E 644, sec. 10.

Choc : résiste à un choc sinusoïdal de 50 g d'une durée de 11 millisecondes selon ASTM E 644, sec. 11.

Spécifications de précision du thermocouple pour la température

Marges de tolérance

Type Plage de température Marges de tolérance standard Marges de tolérance spéciales
T -200 °C à 0 °C  ±1 °C ou 1,5 % Non défini par l'ASTM
0 °C à 350 °C ±1 °C ou 0,75 % ±0,5 °C ou 0,4 %
J 0 °C à 750 °C ±2,2 °C ou 0,75 % ±1,1 °C ou 0,4 %
E -200 °C à 0 °C ±1,7 °C ou 1 % Non défini par l'ASTM
0 °C à 900 °C ±1,7 °C ou 0,5 % ±1 °C ou 0,4 %
K -200 °C à 0 °C ±2,2 °C ou 2 % Non défini par l'ASTM
0 °C à 1250 °C ±2,2 °C ou 0,75 % ±1,1 °C ou 0,4 %
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de thermocouple  E | J | K | T

  • Boîtier du capteur  Gaine en acier inoxydable

Fixation mécanique

  • Longueur du fil  914.4 mm [ 36 in ]

Dimensions

  • Longueur (mm) 152.4 | 304.8 | 609.6

  • Longueur (in) 6 | 12 | 24

  • Diamètre du produit (mm) 3,17 | 6,35

  • Diamètre du produit (in) 0,125 | .25

Conditions d’utilisation

  • Valeurs limites d'erreur/précision de la température  Limites standard : ± 1,7 °C | Limites standard : ± 2,2 °C | Limites standard / +- 1 °C

  • Plage de température de fonctionnement  '-50 – 250 °C [ '-58 – 482 °F ]

Autre

  • Jonction de mise à la terre  Mis à la terre

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue