Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

TEK et EB sont des étiquettes en tissu vinyle inscriptibles convenant à l'étiquetage sur place de systèmes et de matériels électriques ainsi qu'à d'autres tâches générales d'étiquetage. Les TEK sont fournies dans un format pratique leur permettant de tenir dans la poche ou dans la boîte à outils du technicien, tandis que les EB sont fournies en format de feuille A4. Les étiquettes TEK et EB sont uniquement disponibles en jaune et les packs sont disponibles dans les tailles d'étiquettes les plus courantes. L'inscription peut se faire à l'aide d'un crayon ou d'un feutre.

Caractéristiques et avantages

  • Inscriptible
  • Étiquettes polyvalentes pouvant être utilisées dans de nombreuses applications
  • TEK est fourni dans un livret de poche pratique
  • EB est fourni au format de feuille A4
  • Résistantes à l’eau, à l’eau de mer, à l’alcool, aux huiles moteur, au méthanol et à l’essence
  • Pratique – peut être appliquée sur place dès que le besoin se présente.

Plage de température de service

-40 oC à 80 oC (-40 °F à 176 °F)

Épaisseur d’étiquette

200 μm (0,0079 pouce)

Adhésif

Adhésif acrylique permanent sensible à la pression

Spécifications et homologations

  • SAE-AS-81531
  • ASTM D903
  • ASTM D3652

Pour plus d'informations

Fiche technique : TTDS-181

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'étiquette  Label industriel

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Jaune

  • Matériau  Vinyle

Dimensions

  • Largeur (mm) 14 | 19 | 21 | 38

  • Largeur (in) .55 | .75 | .82 | 1.5

  • Hauteur (mm) 8 | 9 | 11

  • Hauteur (in) .315 | .354 | .43

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette

  • Style d'étiquette  Découpe

  • Épaisseur de l'étiquette (Micron) 200

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Livret

  • Quantité par emballage  220 | 440 | 640 | 840

Autre

  • Type d'adhésif  Adhésif acrylique permanent sensible à la pression

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue