Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Hauteur de l'étiquette (mm)
8.5 | 9.5 | 12.7 | 19.1 | 25.4 | 38.1
-
Hauteur de l'étiquette (in)
.33 | .375 | .5 | .75 | 1 | 1.5
-
Type d'étiquette
Auto-laminage
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Largeur (mm)
12.7 | 19.1 | 25.4 | 50.8
-
Largeur (in)
.5 | .75 | 1 | 2
-
Hauteur (mm)
23.9 | 25.4 | 36.5 | 57.2 | 95.3 | 151
-
Hauteur (in)
.94 | 1 | 1.437 | 2.25 | 3.75 | 5.94
-
Diamètres de câble compatibles (mm)
2.7 – 5.4 | 3 – 4.6 | 4 – 7.6 | 6.1 – 12.1 | 8.1 – 22.2 | 12.1 – 36
-
Diamètres de câble compatibles (in)
.105 – .213 | .119 – .18 | .159 – .298 | .239 – .477 | .318 – .875 | .477 – 1.416
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Nombre de symbole par feuille
2 | 3 | 4 | 5
-
Style d'étiquette
Découpe
-
Longueur du rouleau d'étiquettes (m)
52.93 | 62 | 70.33 | 71.5 | 83.37 | 84.66 | 111.16 | 127
-
Longueur du rouleau d'étiquettes (ft)
173.65 | 203.41 | 230.74 | 234.58 | 273.52 | 277.75 | 364.7 | 416.66
-
Épaisseur de l'étiquette (Micron)
45
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Rouleau
-
Quantité par emballage
1000 | 2500 | 5000 | 10000
Autre
-
Type d'adhésif
Adhésif acrylique permanent