Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'étiquette  Label industriel

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Jaune

  • Matériau  Vinyle

Dimensions

  • Largeur (mm) 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | 38 | 56 | 60 | 70

  • Largeur (in) .6 | .66 | .709 | .75 | .787 | 1.102 | 1.5 | 2.205 | 2.36 | 2.75

  • Hauteur (mm) 5 | 6 | 8 | 11 | 22 | 35 | 50

  • Hauteur (in) .197 | .236 | .315 | .433 | .866 | 1.378 | 1.969

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 90 | '-40 – 80

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 194 | -40 – 176

Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette

  • Style d'étiquette  Découpe

  • Épaisseur de l'étiquette (Micron) 200

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Feuille

  • Quantité par emballage  9 | 18 | 30 | 100 | 120 | 200 | 280 | 370 | 444 | 495

Autre

  • Type d'adhésif  Adhésif acrylique permanent sensible à la pression

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue