Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de disjoncteur
Bouton pousser-tirer
-
Type d'actionneur
Pousser-tirer
-
Type de lumière
Sans lumière
-
Type de disjoncteur
Thermique
-
Voyant
Sans
Fonctionnalités de configuration
-
Taille de découpe panneau (in)
.375 – .386 (Diamètre)
-
Fonction du circuit
Série déclenchement
-
Nombre de pôles
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
240
-
Tension de fonctionnement (VDC)
50
-
Courant nominal (A)
.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50
-
Capacité de coupure
1 000 A @ 50 V CC ou 120 V CA | 1 000 A @ 50 V CC ou 240 V CA
Caractéristiques du corps
-
Couleur de l'actionneur
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Temps de déclenchement à 200 % (seconds)
11 – 30 | 6 – 22
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne
Vis à 90° 8-32 les unes à côté des autres
Fixation mécanique
-
Conditionnement du matériel de montage
Assemblé au connecteur de traversée
-
Options de montage
Deux écrous hexagonaux/rondelles de sécurité | Écrou moleté/écrou hexagonal
-
Douille de montage
3/8-24 connecteur de traversée fileté .375″ [9.53 mm] long, couleur argent
Marquage d’identification
-
Type de marquage estampillé
Marquage du taux d’amplification blanc