Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
Vitesse
-
Technologie du capteur
Réluctance variable
Caractéristiques électriques
-
Compatibilité électromagnétique
IEC 61000-4-2 | IEC 61000-4-4 | IEC 61000-4-5 | IEC 61326-3-1
Caractéristiques du signal
-
Point de sertissage
Module 1 – 10
-
Matériau ciblé
Ferromagnétique
-
Plage de fréquence (kHz)
0 – 20
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Caractéristiques du boîtier
-
Température ambiante du boîtier (°C)
-40 – 150
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante pour le câble (°C)
-40 – 150
Fonctionnement/Application
-
Détails du signal de sortie
Onde carrée