Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Conçus pour les installations photovoltaïques à grande échelle jusqu’à
2 000 V CC, les connecteurs SOLARLOK PV4+ offrent des performances électriques fiables et une durabilité à long terme dans des environnements extérieurs exigeants.

Les connecteurs SOLARLOK PV4+ de TE Connectivity (TE) associent de bonnes performances électriques à une conception robuste pour assurer une fiabilité à long terme. Leur faible résistance de contact contribue à réduire les pertes de puissance, tandis que leur compatibilité avec des conducteurs de 2,5 à 6 mm² (14 à 10 AWG) permet de répondre à différents besoins de câblage photovoltaïque. Des courants admissibles plus élevés permettent de répondre à l’évolution des besoins du secteur pour les installations photovoltaïques.

Des raccordements sertis avec précision et un mécanisme de verrouillage sécurisé contribuent à assurer des connexions électriques durables dans des environnements extérieurs exigeants. Lorsqu’ils sont raccordés à des connecteurs photovoltaïques SOLARLOK de TE, ils assurent un indice de protection IP68. Leur résistance aux UV et aux intempéries contribue également à protéger les connexions dans des conditions extérieures difficiles.

Principales caractéristiques

  • Conformes aux normes CEI 62852 et UL 6703
  • Faible résistance de contact (≤ 0,2 mΩ) contribuant à réduire les pertes de puissance
  • Compatibles avec des conducteurs de 2,5 à 6 mm² (14 à 10 AWG)
  • Courant admissible plus élevé pour répondre à l’évolution des besoins du secteur
  • Conformes aux normes NEC 2008 et 2011, avec outil de déconnexion requis
  • Interface solaire standard commune à toute la gamme de connecteurs photovoltaïques SOLARLOK
FAQ

Question : Quelle est la différence entre le connecteur SOLARLOK PV4+ de TE Connectivity (TE) et les autres connecteurs SOLARLOK ?

Réponse : Le connecteur SOLARLOK PV4+ est conçu pour les câbles photovoltaïques haute tension ayant une section de 2,5 à 6 mm² (14 à 10 AWG). Il est destiné aux installations solaires fonctionnant sous 2 kV CC. Le connecteur SOLARLOK PV5 accepte des câbles de plus grande section, avec des conducteurs de 10 à 16 mm² (8 à 6 AWG), pour répondre à des besoins en courant plus élevés. Le connecteur SOLARLOK 2.0, quant à lui, est destiné à des sections de câble similaires à celles du PV4+, et sa principale différence réside dans la méthode d’installation. Le connecteur SOLARLOK 2.0 est conçu pour une installation rapide et facile sur site, avec moins d’étapes de montage. 

 

Question : Les connecteurs SOLARLOK 2.0 DC et les connecteurs PV4+ de TE ont-ils la même interface ?

Réponse : Oui. Tous nos connecteurs photovoltaïques SOLARLOK utilisent une interface solaire standard. Ils disposent tous de la même interface de raccordement, ce qui assure leur compatibilité au sein de la gamme. Ils sont également certifiés conformes aux normes UL 6703 et CEI 62852 relatives aux connecteurs photovoltaïques. Les clients peuvent ainsi choisir le connecteur le mieux adapté à la section de leur câble et à leurs contraintes d’installation, tout en conservant des performances et une fiabilité élevées.

 

Question : Une fois verrouillé et utilisé, le connecteur SOLARLOK PV4+ de TE peut-il être déverrouillé et réutilisé ?

Réponse : Les connecteurs SOLARLOK PV4+ peuvent être déverrouillés en toute sécurité à l’aide de l’outil de déconnexion approprié, puis raccordés de nouveau à des connecteurs compatibles lors d’opérations de maintenance, d’inspection ou de reconfiguration de l’installation. Toutefois, comme pour les autres connecteurs photovoltaïques du marché, un connecteur déjà serti et installé sur un câble ne doit pas être retiré puis réinstallé sur un autre câble. 

 

Question : Quelle est l'épaisseur d'isolant minimale et maximale admissible avec les connecteurs SOLARLOK PV4+ de TE ?

Réponse : Les connecteurs SOLARLOK PV4+ de TE sont conçus pour être utilisés avec des câbles photovoltaïques standard conformes aux normes EN 50618/CEI 62930 et UL 4703. Pour les câbles de 2,5 à 6 mm² (14 à 10 AWG), le connecteur est homologué pour des diamètres extérieurs compris entre 5,8 et 7,2 mm. Le respect de cette plage contribue à assurer une bonne étanchéité, un maintien mécanique fiable et des performances électriques durables. 

 

Question : Quelle est la durée de vie estimée des connecteurs SOLARLOK PV4+ de TE ?

Réponse : Nos connecteurs SOLARLOK PV4+ ont passé avec succès les tests de conformité aux normes CEI et UL. Les tests CEI sont effectués dans des conditions météorologiques conformes aux normes européennes, afin de garantir que nos connecteurs assurent une connexion fiable même dans des environnements difficiles. D’après les essais de vieillissement accéléré et les essais environnementaux, le connecteur SOLARLOK PV4+ est conçu pour répondre aux exigences de longévité habituelles des installations photovoltaïques. Leur durée de service dépasse couramment 25 ans lorsqu’elles sont installées et exploitées conformément aux spécifications de TE Connectivity et aux normes du secteur en vigueur. 

 

Question : Le connecteur SOLARLOK PV4+ est-il étanche ?

Réponse : Oui. Le connecteur SOLARLOK PV4+ a été testé et homologué conformément aux exigences de l’indice de protection IP68, attestant d’une protection élevée contre la pénétration d’eau et de poussière. Dans le cadre des essais IP68, le connecteur est immergé à 1 m de profondeur pendant 24 heures, tout en conservant son étanchéité et ses performances. Lorsqu’il est correctement assemblé et raccordé conformément aux instructions d’installation de TE Connectivity, le connecteur SOLARLOK PV4+ assure une étanchéité fiable qui contribue à protéger la connexion électrique dans les installations photovoltaïques extérieures exigeantes. Cette étanchéité contribue à la fiabilité à long terme du connecteur dans les environnements exposés à la pluie, à l’humidité et à des conditions météorologiques difficiles.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur  Coupleur de câble

  • Type de connecteur  Fiche | Support

Fonctionnalités de configuration

  • Niveau de protection des fusibles (A) NA

  • Type de détrompage  Négatif | Positif

Fonctionnalités de contact

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 10 – 12 | 10 – 14 | 14

  • Dimension du fil (mm²) 2.5 – .25 | 2.5 – 6 | 4 – 6

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amérique du Nord | Amérique latine | Asie | Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique | Chine | Europe, Moyen-Orient et Afrique

Documents associés
Aucun document disponible.