Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur d'éclairage  Fiche/Connecteur

  • Type de produit  Connecteur

  • Système de connecteur  Fil à fil

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de rangées  1

  • Nombre de positions  1 | 2 | 3

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (max) (VAC) 400

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 5

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type de montage  Libre (en ligne)

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas) (mm) 2.5

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 18 – 22

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Normes compatibles  UL 1977

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue