Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur
Fiche
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Force d'insertion (Newton)
5.88
-
Nombre de positions
2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
250
-
Tension de fonctionnement (VAC)
50 | 250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A)
3
Fixation mécanique
-
Type de montage
Libre (en ligne)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
2.5 mm [ .098 in ]
-
Matériau du boîtier
Nylon 66
Dimensions
-
Longueur du connecteur (mm)
10 | 20 | 22.5 | 27.5 | 30 | 35
-
Longueur du connecteur (in)
.393 | .787 | .886 | 1.08 | 1.18 | 1.37
-
Hauteur du connecteur
11 mm [ .433 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm)
2.5
-
Espacement de ligne à ligne (in)
.01 | .098
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Marquage d’identification
-
Fonction d'identification du circuit
Sans
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent
Fil incandescent
-
Normes compatibles
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CSA | UL | VDE
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Sac
-
Quantité par emballage
200 | 300 | 400 | 600