Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'assemblage de câbles  Spirale M12

  • Assemblage du câble (extrémité A)  Fiche M12

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de brins  124

  • Nombre de positions  4

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 63

  • Tension de fonctionnement (VAC) 63

Caractéristiques du corps

  • Matériau du conducteur  Alliage de cuivre

  • Matériau de la gaine  PVC

  • Couleur du connecteur (extrémité A)  Noir

  • Couleur du fil (base)  Marron, Blanc, Bleu, Noir

  • Couleur du câble  Noir

  • Code de détrompage et connecteur  L

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 16

Fixation mécanique

  • Taille du filetage  M12

  • Orientation du connecteur (Extrémité A)  Angle droit

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble  9.4 mm [ .371 in ]

  • Dimension du fil (AWG) 14

  • Diamètres du conducteur  2 mm [ 0,078 in ]

  • Dimension du fil (mm²) 2.5

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Puissance

  • Blindé  Non

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67

  • Protocoles industriels  PROFINET

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Sac

Autre

  • Utilisable sur le terrain  Non

  • Longueur d'assemblage de câbles (m) 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20

  • Longueur d'assemblage de câbles (ft) 1,6 | 3,2 | 4,9 | 6,5 | 9,8 | 16,4 | 22,9 | 32,8 | 65,6

  • Configuration de l'assemblage de câbles  Extrémité simple

Documents associés
Aucun document disponible.