Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de câbles
Spirale M12
-
Assemblage du câble (extrémité A)
Support M12
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
124
-
Nombre de positions
5
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
63
-
Tension de fonctionnement (VAC)
63
Caractéristiques du corps
-
Matériau du conducteur
Alliage de cuivre
-
Matériau de la gaine
PUR
-
Couleur du connecteur (extrémité A)
Gris
-
Couleur du fil (base)
Marron, Blanc, Bleu, Noir, Gris,
-
Couleur du câble
Gris
-
Code de détrompage et connecteur
L
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
16
Fixation mécanique
-
Taille du filetage
M12
-
Orientation du connecteur (Extrémité A)
Droit
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Nylon
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble
10.4 mm [ 0,409 in ]
-
Dimension du fil (AWG)
14
-
Diamètres du conducteur
2 mm [ 0,078 in ]
-
Dimension du fil (mm²)
2.5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type d'application
Puissance
-
Blindé
Oui
Normes de l’industrie
-
Indice IP
IP67
-
Protocoles industriels
PROFINET
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Sac
Autre
-
Utilisable sur le terrain
Non
-
Longueur d'assemblage de câbles (m)
0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20
-
Longueur d'assemblage de câbles (ft)
1,6 | 3,2 | 4,9 | 6,5 | 9,8 | 16,4 | 22,9 | 32,8 | 65,6
-
Configuration de l'assemblage de câbles
Extrémité simple