Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'assemblage de câbles  Spirale M12

  • Assemblage du câble (extrémité A)  Fiche M12

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  8

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 30

  • Tension de fonctionnement (VAC) 30

Caractéristiques du corps

  • Matériau du conducteur  Alliage de cuivre

  • Matériau de la gaine  TPE

  • Couleur du connecteur (extrémité A)  Noir

  • Code de détrompage et connecteur  X

Fixation mécanique

  • Orientation du connecteur (Extrémité A)  Droit

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PA66+25GF

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble  7.45 mm [ .29 in ]

  • Dimension du fil (AWG) 26

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Ethernet industrielle

  • Blindé  Oui

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67

  • Protocoles industriels  Ethernet

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Sac

  • Quantité par emballage  1 | 2 | 5

Autre

  • Longueur d'assemblage de câbles (m) 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15

  • Longueur d'assemblage de câbles (ft) 3,2 | 6,5 | 9,8 | 16,4 | 32,8 | 49,2

  • Configuration de l'assemblage de câbles  Extrémité simple

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue