Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de câbles
M12 vers M12
-
Assemblage du câble (extrémité A)
Fiche M12
-
Assemblage du câble (extrémité B)
Support M12
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
7
-
Nombre de positions
4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
250
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur du connecteur (extrémité B)
Noir
-
Matériau de la gaine
TPE
-
Couleur du connecteur (extrémité A)
Noir
-
Code de détrompage et connecteur
D
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
3
Fixation mécanique
-
Orientation du connecteur (Extrémité A)
Droit
-
Orientation du connecteur (Extrémité B)
Droit
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
PA66+25GF
Fonctionnement/Application
-
Type d'application
Ethernet industrielle
-
Blindé
Non
Normes de l’industrie
-
Protocoles industriels
Ethernet
Autre
-
Longueur d'assemblage de câbles (m)
0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10
-
Longueur d'assemblage de câbles (ft)
1,6 | 3,2 | 4,9 | 6,5 | 9,8 | 13,1 | 16,4 | 22,9 | 32,8
-
Configuration de l'assemblage de câbles
Double extrémité