Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de câbles
M8 à M12
-
Assemblage du câble (extrémité A)
Fiche M8
-
Assemblage du câble (extrémité B)
Support M12
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
3 | 4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
30 | 60
-
Tension de fonctionnement (VAC)
30 | 60
Caractéristiques du corps
-
Matériau du conducteur
Alliage de cuivre
-
Matériau de la gaine
PUR | PVC
-
Couleur du connecteur (extrémité A)
Noir
-
Couleur du connecteur (extrémité B)
Noir
-
Couleur du fil (base)
Marron, Bleu, Noir | Marron-Blanc-Bleu-Noir
-
Couleur du câble
Gris | Noir
-
Code de détrompage et connecteur
A
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
3
Fixation mécanique
-
Taille du filetage
M8 x M12
-
Orientation du connecteur (Extrémité A)
Droit
-
Orientation du connecteur (Extrémité B)
Angle droit
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Nylon GF
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
4.5 | 5
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.177 | .197
-
Dimension du fil (AWG)
24
-
Dimension du fil (mm²)
.25
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type d'application
Capteur/actionneur
-
Blindé
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte
Autre
-
Utilisable sur le terrain
Oui
-
Longueur d'assemblage de câbles (m)
0,5 | 1 | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 10
-
Longueur d'assemblage de câbles (ft)
1,6 | 3,2 | 4,9 | 9,8 | 16,4 | 22,9 | 32,8
-
Configuration de l'assemblage de câbles
Double extrémité