Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
RVIT (Rotary Variable Inductive Transducer)
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Fils de raccord
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (VDC)
13,5 – 16,5
-
Courant d'entrée (max) (mA)
25
Caractéristiques du corps
-
Poids
34 g [ 1.19 oz ]
-
Matériau du boîtier
Aluminium anodisé
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage servo de taille 11
Dimensions
-
Diamètre de l'axe
4.76 mm [ .187 in ]
-
Diamètre du produit
26,98 mm [ 1,062 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Détails du signal de sortie
± 7,5 VCC
Autre
-
Plages angulaires (°)
’-60 – 60
-
Non-linéarité± (%)
0,5
-
Type de roulement
Roulement à billes de précision ABEC 3