Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Cette conception unique élimine les assemblages qui se dégradent avec le temps, tels que les bagues antidérapantes, les enroulements du rotor, les brosses de contact et les essuie-glaces, sans sacrifier la précision.  Une fiabilité et des performances élevées sont obtenues grâce à l’utilisation d’un rotor de forme spéciale et d’une bobine de stator enroulée qui, ensemble, simulent le fonctionnement d’un transformateur différentiel linéaire variable (LVDT). Le mouvement de rotation de l’arbre du rotor entraîne une variation linéaire de l’amplitude du signal de sortie, directement proportionnelle à la variation de l’angle de l’arbre, tandis que la phase de ce signal indique la direction du déplacement à partir du point nul. Le couplage électromagnétique sans contact du rotor permet une résolution infinie. Le fonctionnement en courant alternatif élimine le besoin de composants intégrés de conditionnement du signal, offrant ainsi à l’utilisateur une très large plage de température de fonctionnement de -55 °C à +150 °C. Étalonné en usine pour fonctionner sur une plage de ±30 degrés, le R36AS offre une non-linéarité de moins de ±0,5 % de la plage complète. Une plage de fonctionnement étendue jusqu’à un maximum de ±60 degrés est possible avec une non-linéarité accrue. Conditionné dans un boîtier en acier inoxydable de taille 15 pour servo montage, un connecteur hermétique de type MS et un joint d’arbre, le R36AS est le choix parfait pour la détection de position angulaire dans les environnements difficiles. 

AVANTAGES

  • Fonctionnement en courant alternatif
  • Plage de détection angulaire jusqu’à ±60 degrés
  • Conception électrique sans contact
  • Grande plage de température d’utilisation
  • Servo montage de taille 15
  • Boîtier en acier inoxydable
  • Connecteur hermétique de style MS
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  RVDT (Rotary Variable Differential Transformer)

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Connecteur 6 broches

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (Vrms) 3

Caractéristiques du signal

  • Fréquence d'excitation (kHz) 2.5 – 10

Caractéristiques du corps

  • Poids  255 g [ 8,99 oz ]

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage servo de taille 15

Dimensions

  • Diamètre de l'axe  4.75 mm [ .187 in ]

  • Diamètre du produit  38,1 mm [ 1,5 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  Tension AC

Autre

  • Plages angulaires (°) ’-45 – 45 | ’-30 – 30

  • Non-linéarité± (%) 0,5 | 1

  • Type de roulement  Roulement à billes de précision ABEC 3

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit