Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

L'extrémité de la gaine doit être en contact avec le milieu humide pour obtenir une mesure correcte de la température. Les raccords utilisés pour la conception des sondes sont fonction du type de montage requis par l'application. Ces capteurs peuvent être utilisés dans de nombreuses industries et applications différentes. Ils conviennent parfaitement aux applications en milieu immergé.

Caractéristiques

  • Type de gaine : acier inoxydable
  • Choix des éléments simples et doubles : platine, cuivre, nickel
  • Isolation du fil en téflon
  • Toronnage du fil : plaqué argent, conducteurs en cuivre
  • Diamètres de la gaine disponibles : 3,18 mm / 4,78 mm / 6,35 mm

Applications

  • Processus
  • Aérospatiale
  • Défense
  • Thermofusible

Caractéristiques des performances

Plage de températures : -50 °C à 250 °C

Répétabilité : moins de ± 0,06 % de variation de la résistance à la température de gel après 10 cycles consécutifs entre le point de givrage et 250 °C.

Stabilité à long terme : moins de ± 0,2 % de résistance au point de givrage après 1 000 heures à 250 °C.

Auto-échauffement : 10 mW/C dans l'eau se déplaçant à 1 m/s.

Pression nominale : 1 500 psi

Résistance de l'isolant : 1 000 mégohms à 500 V, fils au boîtier

Vibration : résiste de 5 à 500 Hz à un pic de 3 g pendant 3 heures selon ASTM E 644, sec. 10.

Choc : résiste à un choc sinusoïdal de 50 g d'une durée de 11 millisecondes selon ASTM E 644, sec. 11.

Spécifications de précision de la température du RTD

Tolérances standard à 0 °C

Matériau de l'élément TCR ±.06% ±0.12% ±0.2% ±0.5%
Platine 0.00385 0,15 °C, 0,06 Ω 0,30 °C, 0,12 Ω 0,50 °C, 0,19 Ω 1,20 °C, 0,46 Ω
Platine 0.00392 N/A N/A N/A 1,20 °C, 0,46 Ω
Cuivre 0.00427 N/A N/A 0,71 °C, 0,028 Ω 1,49 °C, 0,58 Ω
Nickel 0.00672 N/A N/A N/A 0,85 °C, 0,68 Ω
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de tête de connexion  -

  • Tolérance de résistance à la température de référence  1000 Ohm ± 0,06 % à 0°C | 1000 Ohm ± 0,12 % à 0 °C | 100 Ohm ± 0,06 % à 0 °C | 100 Ohm ± 0,12 % à 0 °C | 100 Ohm ± 0,5 % à 0 °C | 10 Ohm ± 0,2 % à 25 °C

  • Type de boîtier  Sonde en acier inoxydable

  • Type de capteur RTD  Sonde tout usage

  • Type d'élément  Fil enroulé | Film mince

  • Matériau de l'élément  Cuivre | Platine

  • Type de fil conducteur  PTFE isolé

Fonctionnalités de configuration

  • Configuration du fil conducteur  2 fils simple (rouge/blanc) | 3 fils doubles (rouge / rouge / blanc et noir / vert / vert) | 3 fils simple (rouge / rouge / blanc) | 4 fils simple (rouge / rouge / blanc / blanc)

Caractéristiques du corps

  • Longueur de la gaine (in) 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | 24

  • Durée de l'immersion (in) 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | 24

  • Longueur de la gaine (mm) 30 | 38 | 63 | 76 | 152 | 304 | 508 | 609

  • Longueur de la gaine (in) 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | 24

  • Durée de l'immersion (mm) 30 | 38 | 63 | 76 | 152 | 304 | 508 | 609

  • Durée de l'immersion (in) 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | 24

Dimensions

  • Longueur du fil conducteur (mm) 152,4 | 482,6 | 711,2 | 914,4 | 2997,2

  • Longueur du fil conducteur (in) 6 | 19 | 28 | 36 | 118

  • Dimension du fil (AWG) 22 | 26

  • Diamètre extérieur de la gaine (mm) 3,18 | 4,76 | 6,35

  • Diamètre extérieur de la gaine (in) 0,125 | 0,25 | 0,188

Conditions d’utilisation

  • Coefficient de température (Ω/°C) 0,00385 | 0,00427

  • Température de fonctionnement (max)  250 °C [ 482 °F ]

Autre

  • Type de gaine  Acier inoxydable standard

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue