Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Ces sondes RTD sont généralement installées dans les roulements et les boîtiers des machines rotatives.  Elles sont utilisées pour détecter les changements de température au point de contact dans les roulements, l'huile, l'air, l'eau et d'autres applications de contrôle des processus. L'élément de détection est installé dans un petit boîtier métallique. Cela permet d'accroître la précision et la sensibilité aux variations de température au point de contact dans les roulements. Ces capteurs miniatures sont faciles à installer lorsque l'espace est limité et qu'un trou peut être percé pour les placer. Nous offrons une variété d'options personnalisées pour les sondes RTD à encastrer afin de répondre à la plupart des applications.

Caractéristiques

  • Matériau du boîtier : acier inoxydable ou cuivre étamé
  • Éléments simples et doubles : platine ou nickel
  • Options de fil conducteur : protection pour la tresse

Applications

séparateur horizontal gris

Caractéristiques des performances

Constante de temps (typique dans l'eau en mouvement de 1 m/s) :

  • Style de boîtier A : 3 secondes
  • Style de boîtier B : 2 secondes
  • Style de boîtier C : 1,5 secondes

 

Plage de températures : -50 °C à 250 °C 

 

Matériau du boîtier : alliage de cuivre étamé

 

Fils et éléments conducteurs : les éléments simples peuvent avoir jusqu'à trois fils conducteurs. Les styles de boîtier A et B peuvent accueillir des éléments doubles avec jusqu'à six fils conducteurs.

 

Résistance de l'isolant : minimum 100 mégohms à 500 VCC entre les fils et le boîtier, minimum 10 mégohms à 50 VCC entre les éléments.

 

Vibration : résiste de 5 à 500 Hz à un pic de 3 g pendant 3 heures selon ASTM E 644, sec. 10.

 

Choc : résiste à un choc sinusoïdal de 50 g d'une durée de 11 millisecondes selon ASTM E 644, sec. 11.
 

Calibre de fil (AWG)

Style de boîtier 2 fils 3 fils 4 fils
A 24 24 26
B 24 24 28
C 24 26 ---
D 30 30 ---

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de tête de connexion  -

  • Tolérance de résistance à la température de référence  1000 Ohm ± 0,12 % à 0 °C | 100 Ohm ± 0,12 % à 0 °C | 100 Ohm ± 0,5 % à 0 °C | 120 Ohm ± 0,5 % à 0 °C

  • Type de boîtier  Acier inoxydable | À ressort avec bague de verrouillage, style B | Étamé | Insertion miniature, style C | Insertion standard, style A | Micro insertion, style D

  • Type de capteur RTD  Sonde pour roulement à intégrer

  • Type d'élément  Film mince

  • Matériau de l'élément  Nickel | Platine

  • Type de fil conducteur  PTFE isolé | PTFE standard avec blindage tressé

Fonctionnalités de configuration

  • Configuration du fil conducteur  2 fils simple (rouge/blanc) | 3 fils doubles (rouge / blanc / blanc et bleu / jaune / jaune) | 3 fils simple (rouge / Blanc / blanc)

Dimensions

  • Longueur du fil conducteur (mm) 152,4 | 303,8 | 381 | 508 | 914,4 | 1016 | 1524 | 1828,8 | 2438,4 | 3048

  • Longueur du fil conducteur (in) 6 | 12 | 15 | 20 | 36 | 40 | 60 | 72 | 96 | 120

  • Dimension du fil (AWG) 24 | 26 | 30

  • Diamètre extérieur de la gaine (mm) 2,03 | 3,18 | 6,35 | 7

  • Diamètre extérieur de la gaine (in) 0,125 | 0,08 | 0,278 | 0,25

Conditions d’utilisation

  • Coefficient de température (Ω/°C) 0,00392 | 0,00385 | 0,00672

  • Température de fonctionnement (max)  250 °C [ 482 °F ]

Autre

  • Type de gaine  Acier inoxydable standard

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue