Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Précision (%) ± 0,1

  • Type de capteur  Capteurs de vitesse/gyroscopes

Caractéristiques électriques

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 8.5 – 36

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Aluminium anodisé

Dimensions

  • Largeur  24 mm [ .944 in ]

  • Longueur  24 mm [ .944 in ]

  • Hauteur  28.3 mm [ 1.11 in ]

Autre

  • Plage pleine échelle (±) DEG/SEC  1200

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue