Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de pince d’ancrage  Dispositif de fixation

  • Type d'installation  Chape en plastique

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 42

  • Force de rupture (min) (kN) 2.4 | 4.2 | 4.8 | 8.4

Caractéristiques du corps

  • Poids (kg) 1,8 | 3 | 3,4 | 5.7

  • Poids (lb) 3,969 | 6,614 | 7,496 | 12,567

Fonctionnement/Application

  • Application de tension  Basse tension | Moyenne tension

  • Type d'application  Aérien

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Mondial

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Documents associés
Aucun document disponible.