Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
Potentiomètre industriel
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Bornes en laiton plaquées or
Caractéristiques électriques
-
Valeur de résistance (Ω)
1
-
Puissance nominale (W)
1
-
Tension d'alimentation (VDC)
3,3 – 48
Caractéristiques du corps
-
Poids (oz)
0,9
-
Angle de mesure électrique (°)
340
Caractéristiques du boîtier
-
Diamètre du boîtier
22,2 mm [ 0,875 in ]
Dimensions
-
Diamètre de l'axe
3.18 mm [ .125 in ]
Conditions d’utilisation
-
Coefficient de température de la sortie (ppm/°C)
400
Fonctionnement/Application
-
Détails du signal de sortie
Ratiométrique (alimentation 0 V)
Autre
-
Type de roulement
ABEC 3 de précision
-
Non-linéarité (%)
± 0,5
-
Non-répétitivité et hystérésis
Retour mécanique < .1°
-
Couple (in-lbs)
.25