Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Avantages

  • Moins d’encombrement (2 po. de diamètre)
  • Fiabilité accrue
  • Résolution
  • Fluidité de sortie
  • Options de linéarité spéciales
  • Option de butées mécaniques
  • Longue durée de vie
  • Diverses courbes non-linéaires, prises, multisections, angles électriques, résistance totale spéciale.

Spécifications

  • Capteur de position rotatif de qualité industrielle/militaire
  • Durée de vie en rotation 100 x 106 tours/min.
  • Boîtier en aluminium anodisé
  • Roulements à bille et arbre en acier inoxydable
  • Exigences générales IAW MIL-PRF-39023
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Potentiomètre industriel

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Bornes en laiton plaquées or

Caractéristiques électriques

  • Valeur de résistance (Ω) 5 | 10

  • Puissance nominale (W) 2

  • Tension d'alimentation (VDC) 3,3 – 48

Caractéristiques du corps

  • Poids (oz) 3.5

  • Angle de mesure électrique (°) 354

Caractéristiques du boîtier

  • Diamètre du boîtier  50,8 mm [ 2 in ]

Dimensions

  • Diamètre de l'axe  6.35 mm [ .25 in ]

Conditions d’utilisation

  • Coefficient de température de la sortie (ppm/°C) 400

  • Plage de température de fonctionnement  -85 – 257 °C [ -85 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  Ratiométrique (alimentation 0 V)

Autre

  • Type de roulement  ABEC 3 de précision

  • Non-linéarité (%) ± 0,5

  • Non-répétitivité et hystérésis  Retour mécanique < .1°

  • Couple (in-lbs) .5

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue