Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
Potentiomètre industriel
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Bornes en laiton plaquées or
Caractéristiques électriques
-
Valeur de résistance (Ω)
1 | 5
-
Puissance nominale (W)
1.25
-
Tension d'alimentation (VDC)
3,3 – 48
Caractéristiques du corps
-
Poids (oz)
.7
-
Angle de mesure électrique (°)
344
Caractéristiques du boîtier
-
Diamètre du boîtier
26,9 mm [ 1,062 in ]
Dimensions
-
Diamètre de l'axe
3.18 mm [ .125 in ]
Conditions d’utilisation
-
Coefficient de température de la sortie (ppm/°C)
400
-
Plage de température de fonctionnement
-85 – 257 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Détails du signal de sortie
Ratiométrique (alimentation 0 V)
Autre
-
Type de roulement
ABEC 3 de précision
-
Non-linéarité (%)
± 0,5
-
Non-répétitivité et hystérésis
Retour mécanique < .1°
-
Couple (in-lbs)
.25